Éviter les ruptures de câble avec des chaînes d'énergie dans les ponts roulants dans l'extraction d'aluminium

Une chaîne d'énergie peu encombrante dans un module rotatif remplace le fragile système de festons.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Chaîne porte-câbles rotative RBR avec chaîne porte-câbles de la série E4.1, câbles moteur et de commande chainflex.
  • Exigences : Les câbles doivent être guidés en toute sécurité lors d'un mouvement de rotation. Le porte-câbles devait être peu encombrant et léger, compatible avec les salles blanches et s'installer rapidement.
  • Domaine d'application : grues
  • Succès pour le client : La chaîne porte-câbles RBR dans le module rotatif permet de gagner du poids et de la place et peut être installée rapidement et facilement en tant que système modulaire. Depuis l'utilisation, le client est satisfait d'une production sans perturbations et sans interruptions.

Problème

Solution

Chaîne porte-câbles rotative RBR sur grue
Chaîne porte-câbles rotative RBR sur grue