Chaînes porte-câbles et palier pour l’habitacle de demain

Le mouvement facile avec ces composants igus :

Chaîne porte-câbles E2C-15 avec les numéros 1 et 3 pour indiquer les positions de montage.

e-chaîne E2C.15.16.028.0 micro, fermée

  • Idéal pour les espaces réduits : hauteur intérieure de 15 mm, largeur intérieure de 16 mm et rayon de courbure de 28 mm.
  • Meilleur ménagement des câbles grâce à des contours très lisses
  • Silencieux grâce au frein intégré
Chaîne porte-câbles E2C-10 pour l’habitacle du véhicule, marquée 2.

e-chaîne E2C.10.16.028.0 micro, fermée

  • Idéal pour les espaces réduits : hauteur intérieure de 10 mm, largeur intérieure de 16 mm et rayon de courbure de 28 mm.
  • Meilleur ménagement des câbles grâce à des contours très lisses
  • Silencieux grâce au frein intégré
Système de chaîne porte-câbles ECS avec la position 5 indiquée et un câble bleu inséré.

e-chaîne E03.05.10 easy chain, remplissable de l'extérieur

  • Idéal pour les espaces de montage les plus petits : espace intérieur de 5x5 mm, rayon de courbure de 10 mm
  • Très rapide et facile à remplir : Enfoncer simplement le câble à l'extérieur
  • Fonctionnement silencieux et économique
Roulement de précision rond avec bride et trous de fixation.

PRT Roulements de couronne d'orientation

  • 100 % sans lubrification et sans entretien
  • Légers et silencieux grâce aux éléments de glissement en plastique résistant à l'usure
  • Bagues en aluminium anodisé ou en acier inoxydable
Palier lisse iglidur F300 pour l’habitacle automobile.

Palier lisse iglidur F300

  • 100 % sans lubrification et sans entretien
  • Hautement résistant à l'usure
  • Conducteur et particulièrement résistant dans les ensembles peints par cataphorèse
Chariot drylin SHT avec guides et vis filetée pour un mouvement linéaire.

Axe linéaire drylin

  • Entraînement : vis trapézoïdale ou à pas rapide
  • Silencieux et résistant à la corrosion
  • Points d'appui entièrement exempts de lubrification et d'entretien

Tester des produits en tant qu'échantillons ou les découvrir en VR

Boîte d'échantillons pour sièges auto

Boîte d’échantillons avec des composants pour un siège automobile, dont des rails de guidage, paliers et e-chain.

Visite VR

Injecté, tourné, fraisé ou imprimé en 3D

Composants iglidur pour siège d’auto présentés en vue éclatée technique.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique