Changer de langue :
Nos produits ont fait l'objet de milliers de tests en conditions réelles et ont fait leurs preuves dans de nombreuses applications du secteur des vélos. Le passage de paliers métalliques à des paliers lisses en polymères iglidur sans graisse permet d'améliorer la technicité des vélos et d'en baisser les coûts, avec moins de poids, une durée de vie plus longue et moins d'entretien. Une sélection d'applications déjà réalisées par nos clients avec nos paliers lisses, nos rotules lisses et des composants spéciaux personnalisés est disponible ci-dessous.
Vous aimeriez avoir de nombreux autres exemples d’applications pour les VTT, les vélos cargos, les vélos de ville, etc. à découvrir ? Vous trouverez ici tous les exemples où nos paliers sans graisse peuvent être utilisés.

Juge par toi-même de la qualité de nos produits. Demande la boîte d'échantillons avec les principaux produits utilisés dans les vélos. Elle contient des paliers lisses en différents matériaux iglidur, une roue dentée, un embout à rotule igubal et un rail linéaire drylin N.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24