Changer de langue :
Le fil métallique fourni est tendu au sol dans le couloir. Il est également possible d'utiliser un guidage par câble en plastique ou par profilé. La chaîne porte-câbles e-kette peut se déplacer en toute sécurité sur le câble. La face inférieure des maillons de la chaîne est dotée d'un élément de guidage central qui permet à la chaîne porte-câbles de se poser en toute sécurité sur le câble. Des éléments autoglide en forme de peigne assurent un déroulement précis et résistant à l'usure du brin supérieur de la chaîne.

Sommaire de la brochure :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24