L'accès le plus simple à l'univers des capteurs

Outils « maison » pour plastiques intelligents
Améliorer la technicité
  • Améliorer la qualité de vos produits et processus à l'aide de données
  • Connexion directe possible à la commande de l'installation (API) via des contacts sans potentiel
Baisser les coûts
  • Entrée dans l'univers des capteurs plus économique et plus rapide ; convient également aux applications DIY
  • Éviter les temps d'arrêt imprévus grâce à des flux de données basés sur l'état
Preuves
Durabilité
  • Les capteurs à faible coût permettent d'économiser des frais de développement de produits coûteux
  • La maintenance basée sur l'état évite le remplacement inutile ou prématuré des produits

Aperçu des outils DIY :

Capteur de rotation

  • Application : mesure de la longueur d'extension
  • Référence : IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilité : 9 tours
  • Signal de sortie : 4-20 mA

Capteur linéaire

  • Application : détection de position / système de mesure de déplacement sur rail perforé de 10 mm
  • Référence : IS.DY.L.P.01.BETA
  • Signal de sortie : TTL 5 V
  • Tension : 5 V CC

Module de communication

  • Application : distribution de données
  • Référence : IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Matériel : microprocesseur ESP 32
  • Signal de sortie : TTL 5 V
  • Connectivité : WLAN, NBlot, USB, M8

Capteur de rotation

  • Application : mesure des mouvements rotatifs
  • Référence : IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilité : 29 incréments
  • Signal de sortie : TTL 5 V

Capteur linéaire

  • Application : système de mesure de course pour guidages linéaires
  • Référence : IS.DY.L.D.01.BETA
  • Signal de sortie : TTL 5 V

PC industriel

  • Application : analyse et traitement des données
  • Référence : IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Matériel : Rasperry 4
  • Logiciel : Raspian
  • Connectivité : WLAN, LAN, USB, M8

i.Sense EC.P à l'œuvre

« Moins d'efforts, plus de disponibilité »

Vue d'ensemble exemples i.Sense

Applications de nos clients dans le monde entier


infographie
infographie

Intégration dans votre propre environnement réseau

Vue d'ensemble de tous les systèmes de surveillance de l'état dans la brochure

Aperçu des plastiques intelligents

  • Condition Monitoring / Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Systèmes de surveillance de l'état
  • Avantages des systèmes de surveillance conditionnelle
  • Exemples d'application de la surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes pour la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'application de la maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente

S'informer

Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023

Essayer

Données 3D intelligentes

Mettre en pratique

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique