smart plastics news 2023

La numérisation à tous les niveaux (de conduite) : Lean, green ... et smart

La technologie smart plastics éprouvée est désormais un standard dans de plus en plus de chaînes électroniques® Nouveautés ou topsellers actuels de la chaîne porte-câbles

  • C6.29 : Extension du programme C6, la clean-chain pour les applications en salle blanche du futur ; maintenant aussi avec le contrôle intelligent de la force de traction/poussée i.Sense EC.P
  • GLO.56.CR: Supports à rouleaux adaptés aux salles blanches pour de longues courses, avec contrôle de la force de traction/de poussée i.Sense EC.P en option
  • E6.29 : Adapté aux salles blanches - désormais disponible en stock dans le catalogue ESD - et maintenant également avec le contrôle intelligent de la force de traction/poussée i.Sense EC.P
  • Théâtre e-spool : la force des trois ressorts contenus est contrôlée à l'aide d'un capteur à cellule de charge. De plus, un capteur de rotation compte les rotations du tambour et détermine la position de la chaîne.
  • Module de rotation acier V2 (SRM-L) : pour augmenter la sécurité de l'installation, le i.Sense EC.P est monté sur l'entraîneur de la chaîne pour surveiller intelligemment la force de traction/de poussée.

Améliorer la technique

  • Augmentation de la disponibilité des machines ainsi que de leur durée de vie maximale
  • Meilleure analyse des erreurs grâce à l'enregistrement en temps réel des données de la machine
  • Intégration facile dans les concepts Industrie 4.0/Smart Factory

Réduire les coûts

  • Élimination des temps d'arrêt imprévus ou des pannes de machines
  • Réduire les coûts de maintenance grâce à des alertes précoces
  • Réalisation d'une maintenance conditionnelle

Preuves

Durabilité

  • Les interventions de service non planifiées peuvent être évitées - pour un trajet de 100 km, économie d'environ 3,6 kg de CO².
  • L'accès à distance aux données de la machine en temps réel évite de nombreux déplacements physiques.
Dans les chaînes porte-câbles, les plastiques intelligents permettent d'éviter les immobilisations imprévues et de réduire considérablement les coûts d'entretien.

Réalisation réussie d'une surveillance d'état intelligente

i.Sense de smart plastics dans la pratique

Étude de cas STS Krane

Robustes et intelligentes - comment les chaînes d'énergie en réseau numérique renforcent les grues STS dans le port de Rotterdam

Étude de cas à télécharger


Maintenance prédictive réalisée avec succès

Industrie 4.0 : les smart plastics en pratique

i.Cee dans une installation de lavage de trains

Éviter les pannes, augmenter la durée de vie

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P

Applications clients dans le monde entier

Surveillance de l'état avec des plastiques intelligents igus

Surveillance de l'état intelligente : i.Sense

  • i.Sense : [Sense = Gefühl] Décrit le domaine de la surveillance d'état igus®
  • enregistre régulièrement ou en permanence l'état de la machine
  • évite les crashs grâce à un arrêt rapide
  • Enregistrement des données via des modules
  • i.Sense EC.P: détection de la force de traction/poussée pour les chaînes d'énergie
  • i.Sense EC.B: détection de rupture pour les chaînes d'énergie
  • i.Sense CF.P: surveillance de la force de traction des câbles
Maintenance prédictive grâce aux plastiques intelligents

Maintenance prédictive : i.Cee

  • i.Cee : [Cee, abgeleitet von see = sehen] Décrit le domaine de la maintenance prédictive d'igus®
  • prédit des maintenances ponctuelles
  • évite les arrêts ou les pertes de qualité
  • différentes possibilités d'entrée (connexion API Siemens, capteurs d'accélération intégrés EC.W/EC.IM, serveur OPC-UA, ...)
  • canaux de sortie personnalisés (IoT CloudDashboard, HTTP-Dashboard local, SMS, FANUC-FieldSystem Integration, ...)
Brochure nouveautés : nouveaux plastiques intelligents 2023

S'informer ...

Données 3D intelligentes

... Essayer ...

Achat de nouveautés les plastiques intelligents dans la boutique en ligne igus

... Mettre en pratique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique