Changer de langue :

Le nouveau module de communication i.Comm Box. Il permet de franchir une étape innovante dans la surveillance de l'état des machines vers l'industrie 4.0.
Transmission des données au sein de votre réseau local d'entreprise (i.Cee:local) ou via le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

Pour les concepts de maintenance prédictive
Le module i.Cee offre de nombreuses possibilités d'intégration dans des concepts de maintenance prédictive. De la gestion préventive des services, qui planifie les entretiens réguliers en fonction de l'utilisation, à la gestion des pannes indépendante du lieu, qui signale immédiatement tout changement imprévu via divers canaux mobiles. Toutes les informations sont regroupées dans un tableau de bord moderne, en ligne ou hors ligne sur le réseau local, selon les souhaits du client.

Distingue la surveillance de l'état de la maintenance prédictive
Dans ce livre blanc, vous découvrirez :

Grâce à moins de temps d'arrêt avec igus i.Cee
Dans la production automobile, les chaînes de montage ne s'arrêtent jamais. Les bras robotisés collaboratifs utilisés pour l'assemblage et le soudage fonctionnent en continu, tout comme tous les composants qui les alimentent en énergie et en données. C'est précisément dans de tels environnements que les concepts intelligents de type maintenance prédictive prennent tout leur sens. Qu'il s'agisse d'un nouveau projet pour l'industrie 4.0 ou d'une modernisation axée sur l'efficacité, nos solutions smart plastics sont disponibles sous forme de kits universels et peuvent être adaptées individuellement à chaque installation.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24