Changer de langue :

Avec près de 6000 câbles de moteur, de servo, de signal et de codeur confectionnés pour l'utilisation dans les chaînes d'énergie et adaptés à 38 standards de fabricants, igus propose le bon câble d'entraînement pour presque chaque cas d'application. Le grand choix de câbles d'entraînement résulte de la présence de jusqu'à 7 qualités de câbles par spécification de câble. Ici, la devise n'est pas: "Un câble pour chaque application" mais vous choisissez le câble optimal en fonction des conditions d'utilisation et du lieu d'utilisation du câble. Que le choix du câble soit dicté par des températures glaciales (jusqu'à - 40°C), de l'huile ou un espace de montage réduit, vous trouverez toujours le câble d'entraînement le plus avantageux et le mieux adapté à votre application grâce aux 7 qualités de câble. Une garantie de 4 ans ou 100 millions de courses dans la chaîne d'énergie offrent une protection supplémentaire. Le troisième pilier pour choisir le bon câble d'entraînement est le calculateur de durée de vie en ligne. Quelques clics suffisent pour calculer la durée de vie du câble d'entraînement en fonction de l'application.
Tous les fabricants par ordre alphabétique
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)
L'utilisation de macros EPLAN vous permet de gagner beaucoup de temps lors de la conception et de l'achat, car toutes les informations importantes pour vous et vos collègues sont automatiquement chargées dans le système.
Actuellement, nous proposons des macros EPLAN adaptées à ces fabricants d'entraînements :


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24