adapté à Siemens OCC Banner

Câbles hybrides adaptés aux entraînements Siemens OCC

Choix possible entre deux matériaux de gaine (PVC & PUR)

Réduction des coûts grâce à l'extension de la gamme au matériau de la gaine extérieure en PVC

Vos avantages en un coup d'œil

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

Câbles servoconducteurs hybrides Siemens (câbles de base)

Fabricant Article n°.Matériau de la gaineigus Article nNombre de conducteurs & Section nominale des conducteurs (mm²)Ø extérieur (mm)Rayon de courbure (mm)Lien vers la boutique
6FX_002-8QN04PVCMAT97515129(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Boutique
6FX_002-8QN04PURMAT98515147 (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Boutique
6FX_002-8QN08PVCMAT97515130(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Boutique
6FX_002-8QN08PURMAT98515148(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Boutique

Câbles servoconducteurs hybrides Siemens (câbles prolongateurs)

Fabricant Article n°.Matériau de la gaineigus Article nNombre de conducteurs & Section nominale des conducteurs (mm²)Ø extérieur (mm)Rayon de courbure (mm)Lien vers la boutique
6FX_002-8QE04PVCMAT97515131(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Boutique
6FX_002-8QE04PURMAT98515149(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Boutique
6FX_002-8QE08PVCMAT97515132(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Boutique
6FX_002-8QE08PURMAT98515150(4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Boutique