igusigus-icon-cart(0)

Câbles confectionnés similaires à ceux de SEW

Les readycable® confectionnés convenant à SEW sont des câbles qui ont été mis au point pour un usage en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Ils ont donc une très longue durée de vie, ils sont peu sujets aux défaillances et sont fournis avec une garantie de 48 mois. Les produits basés sur les câbles chainflex® contrôlés sont testés en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus®. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez plus de 4.000 câbles confectionnés (câbles capteurs, servoconducteurs, de puissance pour moteurs, de données) avec de nombreuses homologations et conformités, dont UL, CSA, CE ou Desina. Les câbles confectionnés readycable® peuvent être coupés au centimètre près et livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités.

Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Thomas SEEL
Thomas SEEL

igus-icon-phone01.49.69.10.90

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures