drylin® W hygienic design for overhead and horizontal usecases

WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
WW-10-30-T15-01-HYD1 product image
igus-icon-lupe
1 sur 5
drylin® W hygienic design for overhead and horizontal usecases
drylin® W hygienic design for overhead and horizontal usecases
drylin® W hygienic design for overhead and horizontal usecases
drylin® W hygienic design for overhead and horizontal usecases
drylin® W hygienic design for overhead and horizontal usecases
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Linear guide for efficient cleaning processes
  • Hygienic design for all components
  • Linear carriages are FDA/EU10/2011-compliant
  • Zero lubrication required
Overhead: WW-10-40-T20-02-HYD1 & WW-10-30-T15-01-HYD1
Horizontal: WW-10-40-T20-01-HYD1 & WW-10-30-T15-02-HYD1
igus-icon-lieferzeitWW-10-30-T15-01-HYD1
10-30
59
Réf.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures