Changer de langue :
ROI maximum grâce à des composants durables
Des chaînes porte-câbles et des câbles durables garantissent un fonctionnement fiable 24h/24, 7j/7 et une longue durée de vie de l'installation.
Moins de maintenance
Les composants sans graisse réduisent la maintenance ainsi que les pannes imprévues.
Sécurité planifiée avec la maintenance prédictive
Composants et capteurs intelligents repérant tôt l'usure et la surcharge pour réduire les arrêts de l'installation.
Évolutivité sans risque grâce au principe de système modulaire
Démarrage en petit et extension simple en cas de besoin, nécessitant peu d'intégration.
Plannifier et monter rapidement
Des systèmes prêts-à-monter économisent du temps en engineering et pour le montage.
Compact pour les endroits exigus
Des solutions de faible encombrement offrent une flexibilité maximale, même quand l'espace de montage est très réduit.
Une sécurité de planification maximale avec la garantie de 4 ans
Des composants testés en profondeur assurent une durée de vie calculable et une grande fiabilité.
Disponible immédiatement sur stock
La haute disponibilité raccourcit les délais de mise en œuvre des projets et évite tout retard.
Baisser les coûts des processus d’un clic : outils en ligne intelligents
Configurer, planifier et calculer une solution rapidement et facilement en ligne.
Sans graissage et sans entretien pour une utilisation 24/7
Détecter les pannes prématurément et rendre la maintenance prévisible
Automatisation à partir de 2 000 € - plus de 600 solutions économiques mises en œuvre
Pour une automatisation industrielle efficace, notre système modulaire de mouvement réunit tous les composants de mouvement pertinents dans un système complet parfaitement coordonné. Les composants, testés sur le terrain et largement éprouvés, réduisent les risques d'interface, permettent de raccourcir les délais de développement et garantissent un fonctionnement fiable. Grâce à une technologie sans graisse et sans entretien, la disponibilité des installations est augmentée et les frais d’entretien sont réduits durablement.
De l'automatisation de la production à l'automatisation des usines en passant par l'automatisation de l'industrie, nous proposons des solutions sur mesure pour une efficacité maximale.
Optimiser les shuttles, les VGA/AMR et les transtockeurs de manière économique et évolutive
Machines de thermoformage, ensacheuses ou étiqueteuses sans graisse et propres
Optimiser à moindre coût et de façon évolutive les ateliers de pressage, d'assemblage de carrosseries, de peinture ou les lignes de fabrication de la chaîne cinématique
Améliorer de façon économique la fabrication de puces, la production de batteries ou la fabrication d'écrans, adaptés aux salles blanches
L’augmentation du coût de la main-d’œuvre, le manque de personnel qualifié et les exigences accrus concernant la vitesse et la faculté de livraison font de l’automatisation un facteur concurrentiel décisif. Automatiser les processus à un stade précoce permet d’augmenter la productivité, la qualité et la sécurité de l’avenir.
Particulièrement adaptées aux tâches répétitives telles que le transport des matériaux, le stockage et le déstockage, la bande de convoyage, la préparation des commandes, la palettisation ainsi que les applications sous forme de navettes et de VGA. Les processus répétitifs en particulier offrent un grand potentiel de succès rapide.
Commencez par un projet pilote clairement défini. Un cas d'application restreint avec des objectifs mesurables permet d'obtenir des résultats rapides. Des composants standard et des systèmes modulaires éprouvés réduisent le temps et le risque et constituent la base d'un scaling ultérieur.
Des composants standardisés, des systèmes préconfectionnés et des outils de planification numérique réduisent les délais de conception, de montage et de mise en service. Simultanément, l'effort d'intégration, les sources d'erreur et les coûts de projet diminuent.
Les composants nécessitant peu d'entretien, les paliers sans graisse et les capteurs intelligents augmentent la disponibilité des machines. La maintenance prédictive reconnaît l'usure à un stade précoce et évite les arrêts de production imprévus et coûteux.
Analysez d'abord vos processus récurrents et identifiez le principal goulet d'étranglement. Lancez un projet pilote, optez pour des composants standardisés et peu gourmands en maintenance pour en tirer une solution évolutive adaptée à d'autres applications.
L'automatisation industrielle n'est depuis longtemps plus un sujet réservé aux grands groupes. Grâce à des technologies évolutives, les PME peuvent elles aussi accroître leur efficacité, baisser les coûts et renforcer durablement leur compétitivité.
Dans le cadre de l'automatisation industrielle, plusieurs technologies sont utilisées : les robots industriels, les robots mobiles autonomes (AMR), les capteurs, les automates programmables industriels (API), l'intelligence artificielle (IA) et les solutions IoT. Ils permettent de commander, surveiller et optimiser automatiquement les processus de production et de logistique, augmentent l'efficacité et réduisent les interventions manuelles.
À titre de partenaire en automatisation, igus propose un large éventail de solutions d'automatisation économiques allant des robots et des cobots aux véhicules AMR en passant par les chaînes porte-câbles et les composants smart pour l'industrie moderne.
Les témoignages clients montrent que les composants durables et nécessitant peu d'entretien améliorent la disponibilité des installations et réduisent l'effort d'ingénierie. Que ce soit pour les transstockeurs, les systèmes de navettes ou encore les AGV, les solutions standardisées permettent un fonctionnement fiable, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Optimisez vos processus et bénéficiez d'un avantage compétitif que vous soyez une PME ou une grande entreprise :
Dans ce white paper axé sur la pratique, vous apprendrez comment automatiser spécifiquement les roulements, le flux de matériaux et l'exécution des commandes de manière économique, évolutive, et avec une perspective claire en matière de retour sur investissement.
Qu'il s'agisse d'étapes de processus individuelles ou de solutions holistiques, vous apprendrez comment structurer la planification et introduire avec succès l'automatisation dans votre entreprise.
Téléchargez dès maintenant et prenez des décisions éclairées pour vos investissements.