Couronne d'orientation en xirodur® B180, mouvement très fluide, billes en verre

BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
BB-RT-01-40-B180-30-GL product image
BB-RT-01-40-B180-30-GL technical drawing
  • Gammes avec Ø intérieur de 40, 60, 100, 150 mm
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l'eau de mer
  • Température d'emploi : de -40°C à +80°C
  • Matériau des bagues et de la cage : xirodur® B180
  • Matériau des billes : verre


Aussi disponible avec des billes en inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique