Changer de langue :
Le guidage des câbles fait partie intégrante de la gestion des câbles et est utilisé partout où ils doivent être guidés de manière sûre tout en les protégeant. Un guidage tubulaire OCR ou une chaîne ZF14 peut par exemple assurer un guidage ordonné des câbles sur un bureau fixe ou réglable en hauteur. Ils offrent également différents systèmes de chaînes porte-câbles pour différentes applications et garantissent une grande sécurité face aux défaillances grâce à des propriétés telles que la modularité, la polyvalence et la grande stabilité.
Nos systèmes de guidage de câbles sont aujourd'hui déjà utilisés de manière fiable dans plusieurs centaines de milliers d'applications dans le monde entier - des bureaux aux aciéries en passant par les distributeurs de boissons. Plus de 400.000 clients dans le monde entier, issus de 50 secteurs d'activité, misent sur les systèmes de guidage de câbles d'igus.
Les guidages des câbles igus sont faciles à monter et à démonter. La montage peut être conçue avec ou sans outil. Les consignes de montage suivantes décrivent, à l’aide de quelques photos, comment monter ou démonter la série respective. Pour certaines séries, la montage de la chaîne porte-câbles est également expliquée dans une vidéo.

Câbles chainflex
Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, fiable garantie 36 mois.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24