Changer de langue :

La chaîne porte-câbles triflex® TRC.40.058.0.ESD, en combinaison avec le système de barre à ressort correspondant, constitue la première chaîne porte-câbles certifiéeen 3D.
chaîne porte-câbles à mouvement tridimensionnel pour les applications de nettoyage à sec. Dans le contexte de la mobilité électrique de plus en plus présente
mobilité électrique, qui fait partie intégrante de notre quotidien, les exigences en matière de production automatiséedeproduction de batteries lithium-ion ne cessent d'évoluer.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24