triflex® R TRC en matériau ESD

TRC.40.058.0.ESD product image
igus-icon-lupe
TRC.40.058.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
TRC.40.058.0.ESD product image
TRC.40.058.0.ESD technical drawing
  • Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus strictes
  • Chaînes porte-câbles pour mouvements tridimensionnels pouvant être raccourcies ou allongées, entièrement en matériau ESD avec éléments de fixation avec serre-câbles en variante ESD disponibles sur stock
  • Produit standardisé, igumid ESD
  • Eprouvé depuis des années dans les zones explosives
igus-icon-lieferzeit-dotTRC.40.058.0.ESD
58
Version standard
13

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Teddy HADJALI
Teddy HADJALI

igus-icon-phone01.49.84.95.63

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures