Tôles d'appui pour chaînes porte-câbles

Tôle d´appui en acier
  1. Réduction du bruit et peu d'usure, guidage sûr
  2. Design simple : fixation facile de tous les profilés et consoles murales
  3. Matériau léger : dans la couleur de votre choix
  4. Disponible en 2 types et 4 versions en tant que système modulaire
Tôle d´appui en aluminium
  1. Réduction du bruit : profilé d'amortissement en caoutchouc en option
  2. Raccordement simple des chaînes porte-câbles : Module de point fixe optimisé en plastique
  3. Réduction de l'usure : Barres de glissement pour la protection contre l'abrasion latérale
  4. Montage simple : Avec patins de serrage standard version basic
  5. Résistant à la corrosion : Profilés en aluminium résistant à l'eau de mer

J'utilise la gouttière monobloc en acier lorsque :

  • un design simple est souhaité
  • Une fixation facile sur les profilés de sol et les consoles murales est prévue.
  • La couleur et les dimensions souhaitées sont particulièrement importantes
  • La gouttière doit être en acier
  • Le brin inférieur de la chaîne doit être protégé contre un déplacement latéral en cas d'accélération transversale.

Je choisis la gouttière modulaire en aluminium lorsque :

  • une grande modularité et une grande adaptabilité sont primordiales
  • les largeurs doivent être adaptées ultérieurement dans une certaine mesure
  • les copeaux et la saleté prédominent, car le caniveau est ouvert (avec fond en option).
  • il faut veiller à un fonctionnement silencieux et donc à de faibles émissions sonores
  • La chaîne porte-câbles doit être particulièrement protégée contre l'usure.
  • La chaîne d'énergie doit être attachée et fixée rapidement.
  • La goulotte doit être en aluminium résistant à l'eau de mer.
  • Le brin inférieur de la chaîne doit être protégé contre un déplacement latéral en cas d'accélération transversale.
5 bonnes raisons d'utiliser des tôles d'appui

5 raisons d'utiliser des rejetons

  • Augmenter la durée de vie de la chaîne d'énergie avec des dérivatrices
  • éviter les perturbations
  • atténuer les bruits

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Goulotte de guidage
Chaînes porte-câbles
Configurateur en ligne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique