Serre-câbles emboîtables CFB

Câble de système de décharge de traction en plastique
  • Disponible en 2 versions
  • Montage rapide avec raccord à vis standard
  • Montage possible dans l'élément de raccordement ou devant la chaîne d'énergie
  • Fabrication à partir de 1 pièce
  • Économique et efficace

Caractéristiques du produit

Produit convenant aux séries suivantes : Dans quel cas choisir igubal FC :Dans quel cas ne pas le choisir :Indice montageForce de serrage déterminableIndice des prixModularitéDynamisme
E4, E6, pour tous les éléments de fixation KMA à rail en CSerre-câbles compact et modulaire pour un grand nombre de câbles dans un tout petit espace. Pour les applications avec des accélérations et des charges élevées, par exemple les machines-outils. Aucune limitation+ -+⬤⬤⬤oui (fabrication spéciale)élevé à très élevé

Système de décharge de traction | Série 907.881

Désignation nomenclatureRéférenceNombre
(1) Elément de retenue externe CFB20.1 Nx2
(2) Rail de blocage 907.881.1.XXX 2
(3) Boulon fileté et plaque 907.825.2.LLL 2
(4) Ecrou hexagonal M8 MAT0040012 2
(5) Profil C (partie intégrante du CMA) 92.42.XXX 1
(6) Bloc serre-câblesSelon les besoins du client1
Serre-câbles emboîtables CFB
Serre-câbles emboîtables CFB
Nombre de pièces Désignation Référence Nombre
(1) Elément de retenue externe CFB20.1 Nx2
(2) Rail de blocage 907.825.1.XXX 2
(3) Boulon fileté et plaque 907.825.2.LLL 2
(4) Ecrou hexagonal M8 MAT0040012 2
(5) Profil C (partie intégrante du CMA) 92.42.XXX 1
(6) Bloc serre-câbles Selon les besoins du client 1
(7) Bloc serre-câbles Selon les besoins du client 1
(8) Elément de retenue interne CFB20.2N
Serre-câbles emboîtables CFB
Serre-câbles emboîtables CFB

Produits allant avec

Boutique de chaînes d'énergie

Boutique chaînes porte-câbles

Câbles chainflex

Câbles chainflex

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique