Fiable dans l'humidité, le froid et la chaleur

Système de chaînes énergétiques dans le bassin de dessablage de la station d'épuration de Bamberg

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : système basic flizz, composé d'une chaîne d'énergie, de câbles électriques chainflex, de câbles spéciaux chainflex avec gaine extérieure en TPE, d'un système de surveillance de l'état.
  • Exigences : longue durée de vie en cas de charge permanente (en service 365 jours/an), résistant aux intempéries / à la corrosion, réalisation rapide du projet en quelques mois.
  • Secteur : stations d'épuration
  • Succès pour le client : chaîne d'énergie nécessitant particulièrement peu d'entretien, solution résistante aux intempéries, montage sur site et achèvement dans les délais impartis dans un délai très court
basic flizz bassin de décantation secondaire

Problème

Solution

"Nous sommes tellement satisfaits que nous pensons réaliser cette chaîne également sur le racleur du bassin de décantation primaire."

Rainer Mild

Contremaître en eaux usées auprès de l'entreprise d'élimination et de construction de la ville de Bamberg

Chaîne porte-câbles
Conduites dans l'installation

Inconvénients techniques de la solution précédente

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique