Changer de langue :

Léger, rapide, grande hauteur de levage
Comment faire passer les câbles d'énergie et de signalisation dans un transstockeur pour conteneurs ? Avec une version XXL du guidelok slimline. Le cahier des charges était le suivant : acheminer verticalement de l'énergie à de grands RGB dans un port de conteneurs. Entre-temps, la guidelok verticale y a été installée avec une chaîne E4.42 - à l'entière satisfaction de l'exploitant.
*Comparaison des courses verticales maximales des séries 3500 et E4.42

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24