readychain iMSPO : système d'alimentation à quai mobile pour les terminaux de conteneurs

  • CEI 80005-1, annexe D - 6,6kV, 7,5MVA,
  • Directive européenne sur les machines 2006/42/CE,
  • Classe de protection contre la corrosion C5-M,
  • Classe de protection IP67 développée.
Infographie porte-conteneurs pour iMSPO
Laboratoire de tests iMSPO à Cologne
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves

Preuves

Durabilité

Durabilité

Exemples d'applications avec readychain®

Un système unique de guidage de l'énergie permet un guidage sûr de l'énergie

Centre de tournage multibroches MULTISPRINT

Des minutes au lieu de jours : la solution complète d'igus réduit le temps de montage des centres d'usinage.

readychain entièrement confectionnées venant d'être livrées

Manipulation automatique des médicaments : des chaînes d'énergie confectionnées assurent 20.000 mouvements par jour

Manutention automatique de médicaments Mach4

3.000 raccordements au réseau électrique terrestre par an avec des systèmes de chaînes porte-câbles flexibles

readychain pour l'alimentation en courant quai

Applications avec les systèmes readychain

Applications avec readychain
Photo USP

Le plus grand laboratoire de tests du monde

Photo USP

Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à raccorder

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique