Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Module linéaire haute performance drylin ZLX avec courroie crantée

Axe à courroie crantée de nouvelle génération
Intégration particulièrement facile dans les systèmes
Profil robuste
Longueur de course max. : 3 500 mm
Request further product versions or information
Description de produit
ZLX - Meilleures performances pour les axes à courroie crantée

Découvrez la nouvelle génération d'axes linéaires compacts. Le profil haut de cet axe a été développé avec une géométrie entièrement nouvelle. Un profil robuste, résistant à la corrosion et anodisé clair qui facilite grandement la connexion aux profilés de construction en aluminium. Il dispose d'un grand nombre de rainures pour la fixation d'accessoires. Le profil extérieur se caractérise par une connexion simple et très robuste des moteurs électriques aux déflexions. Le cœur du mouvement est le guidage linéaire drylin W de taille 16, qui est intégré à l'intérieur du profilé. La conception du chariot offre des options de fixation variables grâce à des rainures et des blocs coulissants qui sont entièrement protégés des influences extérieures. De plus, la tension de la courroie peut être facilement réglée sans démonter les composants individuels. Les films linéaires lisses en iglidur J200 offrent une longue durée de vie avec des réglages rapides et lents. Combiné à une courroie crantée large et revêtue avec un grand diamètre de déviation, le ZLX atteint les meilleures performances possibles. L'axe à courroie crantée ZLX peut être utilisé aussi bien en fonctionnement individuel qu'en combinaison dans diverses superstructures de portique (XX, XXY, XXYZ).

Avantages techniques :
Performances accrues grâce à des rayons de déviation plus importants sur la courroie crantée interne


Réduction des coûts :
Options de montage simples et économiques directement sur l'axe

Preuve :
drylin W, taille 16 angulaire, 2 rails, 4 roulements, position de montage horizontale avec une charge de 150 N, une accélération de 1 m/s², une vitesse de 1 m/s, une course maximale de 25,253 km


Durabilité :
100 % sans lubrification



Autres caractéristiques particulières de l'axe
Connexion modulaire, rapide et facile de l'axe à courroie crantée ZLX Axe, grandes rainures
Petites rainures servant de point de vissage pour divers accessoires
Position de l'initiateur sélectionnable de manière variable via la longueur du profilé
Rainures sur la plaque du chariot pour faciliter la connexion des pièces du client
Diverses combinaisons de moteurs et de réducteurs possibles
L'entraînement peut être réalisé via un accouplement à mandrin expansible ou un arbre enfichable
Guidages linéaires drylin W protégés
Haute résistance à la déviation
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG