Changer de langue :
Le R12 Rex Scrub de la société Lionsbot International Pte Ltd est la réponse au nettoyage à grande échelle. Avec deux brosses de 16 pouces très efficaces, il établit de nouvelles normes dans sa catégorie. Avec une force de frottement de 80 kg, la surface est nettoyée efficacement, ce qui maximise la vitesse et l'efficacité du nettoyage. Il obtient des résultats parfaits en un seul passage et peut être utilisé jusqu'à 10 heures.
Les brosses cylindriques revêtues de carbure de silicium sont extrêmement durables et garantissent un nettoyage efficace sans interruption. Avec une largeur de nettoyage de 127 cm et un collecteur de saletés de 9,5 litres, il offre des performances et un confort impressionnants.
L'appareil peut être utilisé dans différentes grandes zones, comme les centres commerciaux, les usines, les parkings et bien d'autres.

Robuste
Les éléments de glissement en polymère sont insensibles à la saleté et à l'humidité.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24