Changer de langue :

L’entreprise japonaise Iwaki est l’un des principaux fabricants mondiaux de pompes chimiques et de dispositifs de contrôle de débit. Leur force réside dans la production de différents modèles en petites quantités, ce qui permet de répondre aux besoins d’un large éventail de secteurs industriels. Les produits incluent également des pompes à pistons à bascule, que l’on trouve dans de nombreuses applications de laboratoire et en particulier dans les machines de dialyse grâce à leur grande précision de dosage pour des milieux visqueux à faible pulsation.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24