Changer de langue :


Données techniques :
Les guides à rails de la série T de drylin et les guides à arbres ronds de drylin R permettent d'ajuster facilement le système à la taille, à la longueur du bras et à la largeur de l'épaule du patient. En renonçant à des lubrifiants externes, les roulements, complètement exempts d'entretien, sont propres et hygiéniques et légers grâce au plastique et à l'aluminium. Ils sont donc parfaitement adaptés à la technique médicale. Leur conception est si compacte qu'ils s'intègrent dans le design épuré du robot.
"Grâce à l'utilisation de la technique de palier polymère d'igus, l'exosquelette peut désormais être adapté au patient en quelques secondes", s'enthousiasme Rohit John Varghese, directeur de la recherche & Développement chez Harmonic Bionics.
drylin T est le guidage à glissement linéaire d'igus - propre, robuste, durable et directement livrable.
Vous avez des questions sur la technique linéaire drylin® T ?
Notre expert Michael Hornung répond avec vous à toutes vos questions sur la technique linéaire drylin. Il suffit de remplir le formulaire de contact et nous nous occuperons de votre demande. Nous attendons votre message avec impatience !
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24