Rail de guidage drylin® T TS-01

<p>Rail de guidage drylin® T TS</p>
igus-icon-lupe
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
<p>Rail de guidage drylin® T TS</p>
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
  • Rail en aluminium à surface anodisée dure
  • Extrudé en matériau EN AW-6060 T66 avec une dureté de surface de 500 HV
  • Alternative aux guidages à billes avec les mêmes dimensions
  • Sans graisse, sans entretien, léger et facile à monter
  • Plage de température de –40 °C à +90 °C


igus-icon-lieferzeit-dotTS-01-15-UNGEBOHRT
01-15
sans perçage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique