Fabrication de lunettes chirurgicales

Module linéaire drylin de haute précision et sans friction dans une machine de fabrication de lunettes pour chirurgiens

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Modules linéaires de broche drylin SLW
  • Exigences : Il fallait garantir une grande précision de la machine lors du réglage de l'angle avec une exactitude de 0,1 degré. En outre, un mouvement linéaire symétrique dans deux directions devait être réalisé avec une seule unité de commande, tout en ayant un espace de montage très réduit.
  • Branche : technique médicale
  • Succès pour le client : La conception basée sur une unité linéaire de broche drylin garantit que le mouvement linéaire peut être effectué avec moins de friction et presque sans jeu. Cela a également eu un effet positif sur la robustesse et la précision du système.
Machine de fabrication de lunettes chirurgicales

Problème

Solution

Machine de fabrication de lunettes chirurgicales
Machine de fabrication de lunettes chirurgicales

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique