Machine d'essai sans entretien et sans lubrification

Des roulements drylin entièrement sans entretien fonctionnent dans cette machine de contrôle pour implants mammaires en silicone.

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : Roulements linéaires du système modulaire drylin: guidages linéaires drylin T, vis à billes drylin SD.
  • Exigences : L'équipement devait atteindre une compression des implants de 20%, où le guidage linéaire devait être sans entretien à long terme et sans lubrification.
  • Secteur : Technique médicale
  • Succès pour le client : La technique linéaire drylin permet aujourd'hui des mouvements très robustes, propres, sans lubrification, efficaces et simples dans toutes les parties de l'installation nécessitant un mouvement. Grâce à leur faible coefficient de frottement, la durée de vie des équipements est prolongée et les besoins en maintenance sont minimisés.
Machine d’essai avec plusieurs porte-échantillons ronds et unité de commande dans un laboratoire.

Problème

Solution

Machine avec boîtier rouge et blanc et rouleaux visibles dans la partie inférieure.
Bras de préhension Manus avec boîtier de protection transparent et module de commande.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique