Changer de langue :

Lauréat du vector de bronze 2026: c’est l’un des jalons et projets favoris d’igus : en 1999, le Royal Ballet and Opera de Londres a commandé un système de guidage d'énergie à faible encombrement et durable pour équiper les ponts de lumière dans la machinerie supérieure. La solution est un système de chaîne porte-câbles en zigzag sur mesure qui a assuré un service pendant plus de 25 ans sans panne. Lorsque le théâtre a modernisé son éclairage en 2025, un nouveau système de guidage d'énergie a été nécessaire, répondant aux nouvelles exigences en termes de charge, de fluidité et de poids. L’équipe igus bricole et propose une génération moderne en zigzag avant le début de la saison 2025/26, ce qui, dorénavant, contribuera au bon déroulement de chaque performance en tant que soutien silencieux.

Convaincus de la fiabilité de la solution en zigzag dans la machinerie supérieure, le Royal Ballet and Opera a décidé en 2010 d’également utiliser les systèmes dans les machinerie basse. Ils y travaillent depuis sans aucun problème et veillent à ce que les podiums mobiles soient alimentés en toute sécurité en énergie et en données.
Dans ce livre blanc, vous découvrirez les exigences auxquelles doivent répondre les chaînes porte-câbles dans ce secteur, ainsi que les systèmes adaptés à chaque application.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24