Guidages de l'énergie pour la peinture

Résistant à l'abrasion et dissipant durablement les charges électrostatiques

Guide-chaîne avec plaques de glissement igus
Guide-chaîne avec plaques de glissement igus

NOUVEAU : Rails de glissement igus pour convoyeurs à chaîne

Cellule de réparation des dommages de peinture chez SEAT

Des clients satisfaits

triflex R dans les robots de peinture de Hutchinson

Fiable dans le brouillard de peinture - chaîne d'énergie mobile multidimensionnelle

Application automobile chez Aris Linearis

Roulements sans entretien pour les servomoteurs dans les chaînes de peinture

atelier de peinture
  • Nous planifions l'optimisation de votre installation afin de garantir une durée de vie maximale.
  • Retrofit de vos machines existantes
  • Equipement ultérieur de Condition Monitoring ou de Predictive Maintenance sur les produits igus.
  • Nos chaînes d'énergie sont également disponibles sous forme de système prêt à l'emploi, par exemple pour les transpalettes dans la manutention, les 7e axes.
  • Matériaux pour exigences particulières de résistance aux produits chimiques, sans LABS et Atex.
  • Après le montage : inspection et maintenance régulières de vos chaînes d'énergie et systèmes de surveillance de l'état.
  • À la fin du cycle de vie, nous reprenons la chaîne d'énergie et la recyclons.

Produits allant avec

Chaîne porte-câbles ESD
  • Éprouvées depuis des années dans les zones de protection EX
  • Matériau ESD testé avec plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus élevées
Chaîne porte-câbles E6.1
  • Super-silencieux et extrêmement faible en vibrations
  • Principe d'assemblage peu abrasif (pas d'assemblage par boulons et trous)
  • Intérieur lisse et sans arêtes gênantes
chainflex CF9
  • Pour une sollicitation maximale
  • Résistant aux liquides de refroidissement et flexible au froid
  • Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans halogène, sans silicone et sans PVC
triflex R readychain
Chaîne porte-câbles E4Q
  • Ouverture et fermeture possibles sans outil
  • Amortissement du bruit en option pour un fonctionnement plus silencieux
  • L'économie de matériau permet de réduire le poids
Chaîne porte-câbles autoglide 5
  • Énergie, données, air et liquides dans un seul système
  • Temps de montage réduit de 88 % par rapport aux caniveaux en aluminium