Le tuyau cannelé du robot de peinture a été remplacé par une chaîne d'alimentation en énergie multidimensionnelle triflex R dans la version dite Easy (TRE). La chaîne d'énergie a été spécialement développée pour les applications robotiques et offre ici deux avantages principaux :
Tout d'abord, elle garantit une grande sécurité pendant le fonctionnement. La chaîne triflex présente un contour extérieur stable et suit les mouvements du robot - y compris la torsion et les rayons de courbure - de manière flexible. Avec une force de traction testée allant jusqu'à 2.340 N, elle permet une disponibilité illimitée de l'installation.
Le deuxième avantage concerne le montage et le remplissage. Grâce à "Easy-Prinzip", le remplissage se fait en enfonçant les nouvelles conduites de l'extérieur. Il n'est pas nécessaire de faire passer les conduites ou les tuyaux dans la chaîne ni de démonter les armatures ou les connecteurs. Cela s'avère payant lorsqu'il faut changer rapidement un tuyau de fluide ou une conduite encrassée par la poussière de peinture. De manière générale, les temps de changement sont très courts. Pour remplacer les deux alimentations en énergie, le robot de peinture doit tout juste s'arrêter 15 minutes.
Le raccourcissement ou l'allongement de l'alimentation en énergie est également rapide. Un tournevis suffit pour adapter le nombre de maillons. Sur le robot de peinture, 272 maillons de chaîne sont utilisés pour une longueur totale d'environ 4 mètres. En cas de dommage, n'importe quel maillon peut être rapidement remplacé. Le principe de la 'boule/poche' permet d'assembler et de désassembler sans difficulté.