Changer de langue :
L'énergie guidée en toute sécurité dans des chaînes électroniques légères et robustes
Le montage final est la dernière étape de la chaîne de production. L'exigence d'un déroulement sans faille n'est cependant pas moins faible ici qu'au début de la production. Les manipulateurs qui, à cette étape, assistent souvent les hommes dans la fabrication, doivent être faciles à déplacer. Les chaînes porte-câbles en plastique, légères mais robustes, sont ici parfaitement adaptées. Avec des rouleaux de soutien, il est possible de parcourir de longues distances de manière fiable et régulière.

Outre l'entraînement et la chaîne à rouleaux, le profilé de glissement est un élément indispensable du convoyeur à chaîne. Le rail de glissement supporte les charges appliquées et permet un entraînement constant grâce à son faible coefficient de frottement.
Nos glissières en semi-produit iglidur sont conçues pour supporter les charges élevées imposées par les carrosseries. Et bien sûr, vous bénéficiez ici aussi de nos avantages typiques : Tous nos produits ne nécessitent aucun entretien et présentent un faible coefficient de frottement.

Notre service commence avant même le montage :
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24