Changer de langue :
Au terminal EUROKOMBI de Hambourg, quatre grues RGB ont été équipées de chaînes d'alimentation en énergie préconfectionnées, y compris les câbles et les goulottes de guidage. Elles sont le cordon ombilical pour un transbordement sans problème des conteneurs. Avec l'air très salé du port et la forte sollicitation de la technique par les gaz d'échappement, la solution produit d'igus a fait ses preuves sans exception jusqu'à aujourd'hui.
"Dans toutes les grues, les alimentations en énergie pré-confectionnées de la première heure fonctionnent sans aucune réclamation. Même lors d'un entretien préventif il y a quelques semaines, aucune pièce n'a dû être remplacée. Elles se présentent en très bon état technique et visuel !"
Günter Baitis, chef de projet chez EUROKOMBI Technical Services GmbH
Les exigences posées aux chaînes énergétiques pour les longues distances de déplacement n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. C'est ici que l'heure de l'alimentation en énergie par rouleaux a sonné. "Le nouveau développement de la chaîne à rouleaux nous a permis, lors de l'étude du projet, de garantir une durée de vie élevée de l'installation. Il n'y a plus de mouvement glissant, mais un mouvement de roulement. La force de traction/poussée est ainsi réduite et la durée de vie est prolongée", explique Theo Diehl pour résumer les caractéristiques de performance déterminantes de la 'Rol E-Chain'. D'autres avantages sont, entre autres, la forte réduction de la puissance d'entraînement à moins de 25 % pour déplacer l'alimentation en énergie. Des courses jusqu'à 800 m et des vitesses jusqu'à 10 m/s sont possibles. Différents types de rouleaux sont disponibles ; en outre, elle peut être utilisée pour des applications avec des saletés. "Dès le début, nous étions sûrs de pouvoir résoudre sans problème la tâche exigeante sur place avec cet amenée d'énergie", résume Theo Diehl. "Et l'état technique de l'alimentation en énergie après cinq ans de fonctionnement continu nous donne raison". En cas de problème, les pièces de rechange sont rapidement disponibles. Seules des pièces standard ont été montées. Elles sont en stock à Cologne et sont disponibles en quelques heures sur place à Hambourg.