Chariot complet drylin® W WWE-SL

WWE-10-40-15-SL product image
igus-icon-lupe
WWE-10-40-15-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
WWE-10-40-15-SL product image
WWE-10-40-15-SL technical drawing
  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur J
  • Camera carriage 3/8" threaded hole
  • Material: Die-cast zinc
igus-icon-lieferzeitWWE-10-40-15-SL
10-40
150

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures