Changer de langue :
Le Launch Coster "Power Splash" du parc d'attractions belge Walibi fonce à travers l'eau à 100 km/h et avec une hauteur de chute de 45 mètres. Pour que les passagers puissent monter et descendre en toute sécurité, les concepteurs du train aquatique de la société Mack Rides ont installé un aiguillage tournant qui posait des exigences particulières en matière de guidage de l'énergie. igus a fourni la solution adéquate avec un module rotatif.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24