Robustes guidages de l'énergie pour les équipement de pose de câbles et de tubes

Navire de pose de canalisations

Tour de pose de tubes

Chaînes porte-câbles sur une tour de pose de tubes

Tendeur

Chaînes porte-câbles dans un tendeur

Grues pivotantes

Chaînes électroniques dans les grues pivotantes

Propulseurs d'étrave rétractables

chaînes électroniques dans les hélices de gouvernail extensibles

Produits phares

Chaîne porte-câbles série E4.350
  • Pour des conduites grandes, lourdes et rigides
  • Testé pour les charges lourdes, jusqu'à 650kg/m
  • Très résistant à l'usure, à la corrosion, à l'huile et à l'eau de mer
Chaîne porte-câbles E4.1
  • Robuste et jusqu'à 70% plus léger que l'acier
  • Pas de chute de pièces grâce à une répartition intérieure spéciale
  • Construction modulaire
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure RBR
  • Systèmes rotatifs avec rotation jusqu'à 900
  • Décharge de traction intégrée et guidage des câbles directement dans la goulotte de guidage
  • Intégration facile dans la structure du client
Livre blanc : Secteur maritime

Livres blancs gratuits

Plus d'automatisation dans l'économie maritime

  • Quels sont les défis de l'automatisation pour l'économie maritime ?
  • Comment les entreprises peuvent-elles répondre aux critères de contrôle stricts ?
  • Quelles sont les opportunités offertes par l'utilisation de composants certifiés tels que les câbles ?