Exigences : Utilisation permanente sur un mooring turret d'un FPSO pour assurer le guidage des tuyaux même par temps de vent et dans un environnement corrosif.
Secteur : Offshore
Succès pour le client : Grâce au module rotatif avec un angle de rotation de 380°, une alimentation flexible des tuyaux peut avoir lieu. La chaîne d'énergie en plastique E4.1 est exempte de corrosion et stable même en cas de charges de traction élevées.
Problème
Pour un navire FPSO (Floating Production Storage and Offloading), il faudrait trouver une conduite d'énergie tout aussi appropriée pour la tour d'amarrage rotative "mooring turret", c'est-à-dire la tour d'ancrage. Les tours, d'où partent tous les tuyaux d'extraction, sont intégrées en interne dans la structure du navire ou se trouvent à l'extérieur, à la proue. Comme elles sont solidement reliées au fond de la mer par des tuyaux pour l'extraction du pétrole et du gaz, le navire tourne autour de la tour d'amarrage en fonction du vent et des conditions météorologiques. En conséquence, l'alimentation en énergie devait répondre à des exigences élevées, qui se référaient en premier lieu à une orientation flexible du navire et à des rayons de rotation élevés. En outre, le guidage des tuyaux est soumis aux conditions de la haute mer. Il ne doit pas se corroder et doit permettre un guidage sûr même en cas de fortes charges de traction.
Solution
Une chaîne porte-câbles rotative de notre entreprise s'est avérée être la solution optimale pour répondre aux exigences du client. Le module rotatif, composé de deux goulottes circulaires, a été relié d'une part à la structure de la tour d'ancrage et d'autre part à la partie tournante de l'installation. Dans l'application, le guide d'énergie rotatif permet un angle de rotation maximal de 380° et accompagne sans peine les mouvements rapides du navire FPSO. Avec, entre autres, une décharge de traction intégrée, une longue durée de vie peut être garantie. Le module abrite une chaîne d'énergie de la série E4.1, qui est particulièrement utilisée dans les applications offshore. Sa grande stabilité, son poids léger et l'utilisation optimale de l'espace disponible ont fait leurs preuves dans cette application.
Les chaînes porte-câbles à double rayon de courbure permettent de guider courant électrique, données, ondes lumineuses, air, eau et huiles de manière sûre dans un même système.