Guides LM sans effet stick-slip pour machine de découpe laser à commande numérique

Cette machine de découpe laser pour les particuliers a été construite de manière rentable et nécessite peu d'entretien.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Guidages linéaires drylin W, chaîne d'énergie de type E2-mini
  • Exigences : Peu d'entretien, longue durée de vie, réduction des coûts de fabrication
  • Secteur : Installations de découpe CNC ; machines-outils
  • Succès pour le client : Les unités linéaires permettent un fonctionnement sans lubrification et sans entretien. Elles se déplacent sans effet stick-slip et réduisent en même temps les coûts de fabrication pour le client.
Machine de découpe laser

Problème

Solution

Figure 2 : lors d'un test, le logo igus a été découpé avec une avance de 8 mm/sec.

Photo 3 : L'installation de découpe CNC a été conçue pour les bricoleurs privés. C'est pourquoi, outre la longévité, des aspects tels que la rentabilité ont joué un rôle important dans le choix des différents composants.

Figure 4 : Le portefeuille drylin se compose de différentes séries. Parmi elles, les guidages sur arbres drylin R, les guidages plats compacts drylin N ou les guidages en T drylin T.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique