Le guidage linéaire pour les tout petits espaces de montage
La taille avec le plus grand choix de patins
Convient aux profilés en aluminium
Rail de guidage standard
Aluminium anodisé dur
Profilé creux, aluminium, anodisé clair
Aluminium, anodisé dur
Rail double, carré, aluminium anodisé dur
Rail double rond en inox type 316
Rail simple rond en inox type 316
Rail profilé, rond, aluminium anodisé dur
Poids réduit, aluminium anodisé dur
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Chariot monté, rond
Chariot pour slider de caméra, rond (tailles 10, 16, 20)
Chariot pour slider de caméra à jeu du chariot réglable
Déplacement sans usure, sans saccades et sans bruit, montage aisé et rapide
Dispositif de blocage manuel pour tâches de positionnement simples
Rond, en zamac
Carré, demi-cercle, aluminium anodisé dur
Rond, cercle complet, aluminium anodisé dur
Rond, convexe, aluminium anodisé dur
Rond, demi-cercle, aluminium anodisé dur
Rond, quart de cercle, aluminium anodisé dur
Rond, en zamac, à précontrainte par ressort
Rond, en inox, film lisse en iglidur® J200 à précontrainte par ressort
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24