Chaînes porte-câbles et câbles résistants pour la technique d'entraînement linéaire de HIWIN

Les exigences les plus élevées en matière d'automatisation : chaînes électroniques et câbles en service continu

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : câbles d'asservissement chainflex et câbles de système de mesure, livrés confectionnés des deux côtés avec des connecteurs comme soi-disant readycable; chaînes d'énergie du type E2/000.
  • Les exigences sont élevées :  Des accélérations élevées allant jusqu'à 10 g, des vitesses allant jusqu'à 5 m/s, peu d'espace de montage disponible, des attentes élevées en matière de durée de vie ainsi que des tensions nominales de 600 V pour les câbles et une homologation UL requise.
  • Branche : construction de machines-outils
  • Succès pour le client : Les chaînes et les câbles font leurs preuves dans le monde entier et dans les applications les plus diverses. Par exemple, lors de la découpe de tubes dans l'industrie automobile, où l'alimentation en énergie et les conduites fonctionnent pratiquement sans usure - malgré la quantité importante de copeaux.
La chaîne porte-câbles E2/000 guide des câbles servo orange et des câbles système dans une machine.

Problème

Solution

Les alimentations en énergie et les câbles chainflex garantissent une longue durée de vie malgré des accélérations maximales

chainflex câbles pour le moteur Torque HIWIN

Câbles d'asservissement (orange) et câbles du système de mesure (gris) en cours de montage

Machine à couper les tubes, machine d'inspection, machine à souder : les domaines d'application des moteurs linéaires en détail

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique