nacelles élévatrices

Composants pour plate-formes

Livre blanc dédiées aux plateformes élévatrices

Produits pour les machines de chantier

Paliers lisses iglidur pour engins de chantier

Les avantages combinés du plastique et de l'acier

  • Près de 50 % de poids en moins que des chaînes en acier comparables
  • 50 % de longueur autoportante en plus par rapport à une chaîne électrique en plastique comparable®
  • Grande absorption de la force de traction
Chaîne porte-câbles E4Q pour engins de chantier

Robuste, silencieuse et modulaire

  • Ouverture et fermeture sans outils
  • Protubérances réduites à l'intérieur, pour un remplissage plus facile lorsque l'e-chaîne est ouverte
  • Plus grande force d'arrachement des barrettes d'ouverture
Chaîne porte-câbles E2.1

Chaînes porte-câbles moyennes

  • Montage rapide
  • Grande stabilité et fonctionnement silencieux
  • Nombreuses possibilités de fixation
Paliers lisses iglidur pour engins de chantier

Systèmes de chaînes électroniques pré-confectionnés

  • Réduction du temps de confection jusqu'à 95%.
  • Réduire de moitié les temps de passage
  • Minimiser les temps d'arrêt des machines
  • Montage sur place - service international avec 31 sites

Renoncez aux lubrifiants

  • Fiable en cas de charge élevée
  • Absolument sans lubrification
  • Sans entretien
  • Résistant à la saleté
Câble de commandes CFBUS pour engins de chantier

Pour un transfert de données fiable

  • Pour une utilisation intensive
  • Résistant à l'huile
  • Résistant aux UV
  • Gaine extérieure au choix en TPE, PUR ou PVC
Echantillon ye
Echantillon e4q
Boîtes d’échantillons pour fortes charges
Boîte d’échantillons pour l'impression 3D
Cabine dans un engin de chantier
Guides linéaires, paliers lisses, chaînes électroniques, axes linéaires et plus encore

motion plastics pour les cabines de véhicules

Configurateur de chaînes porte-câbles
Exemples d’applications sur des engins de chantier

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique