Composants pour plate-formes

Montage de la chaîne d'énergie hybride YE

échantillon individuel

Demander un échantillon

Chaîne d'énergie hybride YE

Les avantages combinés du plastique et de l'acier

  • La variante Heavy Duty de la chaîne énergétique hybride YE éprouvée
  • 50 % de longueur autoportante en plus par rapport à une chaîne électrique en plastique comparable®
  • Haute absorption de la force de traction
Paliers lisses pour charges élevées

Paliers lisses sans entretien pour charges lourdes

  • En matériau composite renforcé de fibres à haute résistance
  • Ne nécessite pas de lubrification ni d'entretien
  • Résistant à la saleté
câble de commande chainflex

Pour un transfert de données fiable

  • Pour une utilisation intensive
  • Résistant à l'huile et aux UV
  • Gaine extérieure au choix en TPE, PUR ou PVC
Composants issus de l'impression 3d

Pièces individuelles imprimées en 3D

  • En matières plastiques iglidur résistantes à l'abrasion
  • Du prototype à la production en série
Cabine dans un engin de chantier
Guides linéaires, paliers lisses, chaînes électroniques, axes linéaires et plus encore

motion plastics pour les cabines de véhicules

Configurateur de chaînes porte-câbles

Configurateur de chaînes porte-câbles

Exemples d’applications sur des engins de chantier

Clients satisfaits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique