Des composants en polymères sans lubrification pour robots humanoïdes

  • Robot inspiré du corps humain
  • Fonctionne comme un être humain
  • Plus grand degré de liberté de mouvement que les robots conventionnels
  • Interagit naturellement avec l'environnement
  • Secteur de la santé
  • Commerce de détail et secteur des services
  • Conception et fabrication
  • Aide aux victimes de catastrophes naturelles

Reportage client

Main de robot humanoïde


Domaines d'application de nos produits

Paliers lisses iglidur sans PTFE, en versions standard, avec mention PFAS tested.

Pour une utilisation par exemple dans les doigts

  • Sans graisse
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Léger
Moteur à engrenage harmonique igus compact avec bride ronde et câbles de raccordement.

Pour une utilisation dans les coudes, les épaules

  • Sans entretien
  • Design compact et léger
  • Raccordement direct à l'arbre moteur possible

Pour une utilisation par exemple dans les bras

  • Jusqu’à 40 % d’économies par rapport aux paliers métalliques
  • 80 % de poids de moins qu'avec une solution en métal
  • Autolubrifiant et donc à faible entretien
Guide linéaire drylin N avec chariot et plaque de montage.

Pour une utilisation dans les bras et les jambes

  • Dimensions compactes
  • Immunisées à la saleté, aux chocs et à la corrosion
  • Fonctionnement silencieux, sans entretien
Semi-produit rond iglidur E beige.

Pièces sur mesure

  • Plus de 40 matériaux différents
  • Faibles coefficients de frottement
  • Grande résistance à l’usure

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique