Un mouvement fiable : la technique de filetage dryspin soutient le mouvement dans un robot de stockage innovant

Des broches silencieuses et économiques dans le déplacement des rayonnages de stockage modulaires

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Un robot de stockage entièrement modulaire, à la fois très compact et très rapide.
  • Exigences : 100 % absence de lubrification et d'entretien, longue durée de vie en raison du nombre très élevé de cycles, faible poids, compact, silencieux et peu de vibrations, bien dimensionné pour supporter le poids des rayonnages.
  • Produits utilisés : vis à pas rapide dryspin avec usinage de tourillons et Flanschgewindemutter adapté dans la taille de filetage DS12x15, double roulement à collerette iglidur M250.
  • Succès pour le client : Cette solution, qui ressemble à un Rubik's Cube géant, est à la fois extrêmement rapide et très compacte. De plus, grâce à sa modularité sans précédent, cette solution s'adapte à tous les espaces, aussi petits soient-ils. La solution TAK-ONE est particulièrement importante dans la logistique urbaine. Galam Robotics la propose donc à tous les détaillants qui souhaitent décupler la productivité et la compacité de leurs entrepôts ou de leurs centres logistiques en ville.
Banc d’essai robotisé avec cadre en aluminium et enceinte de protection fermée dans un atelier.

Produits utilisés

Courroie crantée DST-LS avec renfort en câble d’acier.

dryspin tige filetée, usinée

Palier à bride en matériau iglidur avec filetage intérieur et quatre trous de montage.

dryspin écrou fileté à bride

Palier lisse iglidur fendu, détouré sur fond blanc.

iglidur M250 Palier à double épaulement

Problème

Solution

  • Demande de prise de contact en ligne
  • Prendre rendez-vous
  • Assistance d'experts à la demande par téléphone ou via la fonction de chat vidéo
  • Commander un échantillon gratuit

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique