Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MCM, mm

Passage d'arbres au travers de parois en tôle

Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MCM, mm
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MCM, mm drawing
1 sur 2
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MCM, mm
Palier à double collerette symétrique iglidur® M250, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: MCM-08-02
  • Matériau: iglidur® M250
  • Forme: Palier clips
  • Cotes:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Plus de iglidur® M250 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
Les paliers clips iglidur® ont été mis au point pour le passage d'arbres au travers de parois en tôle. A cet effet, les palier disposent d’un collerette de chaque côté. Une fois le clipsage effectué, les palier lisse sont bloqués dans la tôle de chaque côté.
Les paliers clips iglidur® ont été mis au point pour le passage d'arbres au travers de parois en tôle. A cet effet, les palier disposent d’un collerette de chaque côté. Une fois le clipsage effectué, les palier lisse sont bloqués dans la tôle de chaque côté.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique