Changer de langue :
Ce robot empile des conteneurs industriels les uns sur les autres. Rapidité et précision sont indispensables pour cette application. C'est pourquoi les développeurs ont décidé de réaliser le système de préhension à l'aide du guidage linéaire drylin W et des paliers lisses iglidur d'igus. À la pointe du système de préhension à entraînement pneumatique, les paliers verticaux igubal assurent un guidage optimal.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24