Guidages sans entretien dans des portes de trains à grande vitesse

Les trains reliant Pékin et Shanghai ont été équipés de guides d'ondes drylin R.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : des guidages d'arbres drylin R avec les feuilles de glissement JUM-01 et JUM-02 en matériau iglidur.
  • Exigences : Pas d'entretien ; Mouvement sans friction ; Procédure rapide ; Insensible aux vibrations, à la poussière et à la saleté ainsi qu'aux températures allant jusqu'à - 40 °C.
  • Secteur : Technique ferroviaire
  • Succès pour le client : Les feuilles de glissement dans les guidages linéaires sont en iglidur J, un matériau sans lubrification et donc sans entretien. Il optimise le coefficient de frottement et les valeurs d'usure, il est peu fumant et résistant à la température.
drylin R dans la porte du train

Produits utilisés

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique