Changer de langue :
Lors de la réalisation des rectifieuses de rails ZAK-1P et ZAK-2, le fabricant KARYA mise sur des axes linéaires de grande qualité qui permettent un réglage sûr et précis de la profondeur de meulage. Les axes sont principalement utilisés dans le mécanisme de levage et d'abaissement de l'unité de ponçage et offrent une solution durable pour poncer les rails avec précision, quelle que soit l'inclinaison de la meule. Des systèmes de mouvement transversal nouveaux et sans graisse sont en cours d’étude pour répondre à cette problématique. L’utilisation de ces composants a permis d’augmenter la durée de vie des machines KARYA tout en améliorant la précision de l’affûtage.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24