Entraînements à vis sans graisse pour système de fermeture de comptoir réfrigéré

Couvercle courbé en plastique noir dans un atelier.

Fiche signalétique

  • Solution requise : Technique linéaire pour les portes coulissantes du système de verrouillage
  • Exigences : 100 % sans graisse et sans entretien, longue durée de vie, résistance au froid, solution économique, silencieuse et sans vibrations, conformité alimentaire, faible frottement
  • Produits utilisés : écrou à collerette dryspin en iglidur J, vis dryspin en inox avec filet 10x50, 
    Moteur pas à pas drylin E
  • Avantage pour le client : L’entreprise italienne Cisaplast construit un système de fermeture automatique pour comptoirs réfrigérés. Pour le guidage des portes, les spécialistes utilisent des moteurs pas à pas de type drylin ainsi que des écrous à collerette de la série dryspin en polymère hautes performances iglidur J. Les composants permettent une utilisation sans lubrifiant externe, ils sont sans entretien, légers, économiques et durables.

Produits utilisés

Tige filetée à filet fin et surface métallique cylindrique.

Vis dryspin

Boîtier à bride en plastique avec raccord fileté et six trous de fixation.

Ecrou à collerette dryspin

Moteur pas à pas avec câble de raccordement et connecteur, détouré sur fond blanc.

Moteur pas à pas drylin

Problème

Solution

Vidéo d’application

Vis à filetage igus dryspin avec éléments d’écrou et icône de boutique.

Commander en ligne :

Le configurateur Dryspin affiche une broche filetée et des paliers à bride sélectionnables.

Configurer un entraînement à vis :

Technologie de vis dryspin avec une flèche vers la droite et un symbole de recyclage.

Améliorer la technicité et baisser les coûts :

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique