Changer de langue :
Les operculeuses sont des machines qui assemblent et scellent des barquettes en plastique avec un film supérieur chauffé. Elles représentent ainsi un processus partiel des installations de formage, de remplissage et de fermeture, dans lequel se déroulent les tâches de déroulement et de déviation du film, de station de scellage et de stockage à genouillère.
Un design hygiénique sans lubrifiant, une grande résistance à l'usure, une résistance aux produits chimiques, une insensibilité aux nettoyages fréquents ainsi qu'une longue durée de fonctionnement : le secteur alimentaire impose également les normes les plus strictes à tous les composants des machines dans les operculeuses.
Nous soutenons ici l'industrie avec nos produits innovants issus de nos portefeuilles de roulements iglidur et drylin. Ils font leurs preuves par exemple au niveau de la station de scellage et de levage ou pour le stockage et la déviation du film d'emballage.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24